V4-0006-02
Chiusura a leva, Gancio Corto, Nessuna restrizione, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Serie | Serie 800 |
| Style | Gancio Corto |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| MOLLA | A molla |
| Tipo | Latch |
| Class | V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch |
Il design Versa-Latch integra una molla di torsione esterna in grado di adattarsi alle variazioni dimensionali tra il pannello e il telaio nelle applicazioni dove chiusura e gancio restano complanari. Questo dispositivo integrato si adatta a irregolarità o variazioni a cui possono essere soggetti pannelli e guarnizioni nel corso del tempo.