V2-0034-07
Chiusura a leva, Misura piccola, Guarnizioni per tenuta stagna, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Guarnizioni per tenuta stagna |
| Serie | Serie 200 |
| Misura | Misura piccola |
| MOLLA | A molla |
| Tipo | Latch |
| Class | V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch |
Il design Versa-Latch integra una molla di torsione esterna in grado di adattarsi alle variazioni dimensionali tra il pannello e il telaio nelle applicazioni dove chiusura e gancio restano complanari. Questo dispositivo integrato si adatta a irregolarità o variazioni a cui possono essere soggetti pannelli e guarnizioni nel corso del tempo.