V2-0054-07

Chiusura a leva, tappo, Acciaio, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Tipo Housing
Class V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch
Il design Versa-Latch integra una molla di torsione esterna in grado di adattarsi alle variazioni dimensionali tra il pannello e il telaio nelle applicazioni dove chiusura e gancio restano complanari. Questo dispositivo integrato si adatta a irregolarità o variazioni a cui possono essere soggetti pannelli e guarnizioni nel corso del tempo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.