E8 - Chiusure a leva Serie regolabile
Regolabilità, durata, basso profilo e viteria di montaggio completamente a scomparsa fanno di chiusura un’ottima scelta per gli armadi destinati ad applicazioni ad alta visibilità e alto traffico. Dietro al look legante e moderno si nasconde un robusto meccanismo ideale per impieghi industriali realizzato con materiali anticorrosione per impieghi in ambienti interni o esterni su pannelli complanari.

Coperchio in acetale e viteria in nailon rinforzato con fibre di vetro per una chiusura bella, robusta ed estremamente funzionale, adatta ad un’ampia gamma di applicazioni. Il meccanismo di regolazione integrato consente di realizzare facilmente un’installazione perfetta.
- La forza di chiusura e il serraggio utile possono essere regolati fino a 7,9 mm massimo avvitando o svitando il dado di regolazione
- Il design a basso profilo sporge di soli 17 mm a dispositivo chiuso
- Il coperchio della chiusura nasconde completamente i componenti in posizione di chiusura
- L’azionamento sopra il punto morto garantisce una chiusura salda e previene le aperture accidentali in caso di urti o vibrazioni
- Interamente realizzata in materiali anticorrosione per adattarsi ad applicazioni interne o esterne
- Forza di chiusura/serraggio utile regolabili mediante un dispositivo integrato nella chiusura
- Classe di infiammabilità: UL94-HB
- Carico massimo di funzionamento 1560 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: