A2-10-501-10
Chiusure a compressione, Over-Center Chiusure a leva, A lucchetto, Maniglia di stile standard, 10-32 Fori di montaggio filettati, Ghisa malleabile, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Ghisa malleabile |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Colore | Argentata |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| Dimensione Filetto | Foro passante |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Spessore OP | 0.00 |
| Tipo Impugnatura | Maniglia standard |
| Class | A2/A7 - Chiusure a leva con azionamento sopra il punto morto |
Queste chiusure a leva per impieghi gravosi coniugano robustezza, installazione semplice e facilità di azionamento per ottimizzare il leveraggio e semplificare l’azionamento di porte pesanti dotate di guarnizioni. Con un unico movimento di apertura, queste chiusure esercitano un effetto leva contro l’aggancio per sfruttare il vantaggio meccanico e agevolare l’azionamento anche in caso di porte di difficile apertura.