Chiusure a leva

I nostri chiavistelli a leva offrono una soluzione semplice, affidabile e user-friendly per assicurare porte, pannelli e contenitori. Questi chiavistelli versatili utilizzano un meccanismo azionato a leva per un rapido bloccaggio e sbloccaggio, garantendo una chiusura sicura e un facile accesso quando necessario. Dai macchinari industriali e contenitori ai pannelli di accesso e ai vani di stivaggio, i nostri chiavistelli a leva offrono prestazioni affidabili e un'operatività comoda.
Chiusure a leva

Caratteristiche principali:

Azione rapida della leva: L'operazione semplice e intuitiva consente di bloccare e sbloccare rapidamente, anche in spazi ristretti.

Bloccaggio affidabile: L'ingaggio sicuro impedisce l'apertura accidentale e supporta una presa regolabile per una tenuta sicura.

Ampia gamma di opzioni: Disponibile in diversi stili, dimensioni e configurazioni di montaggio per soddisfare le varie esigenze applicative.

Vantaggi principali:

Accesso rapido: Agevola l'ingresso rapido in aree o componenti chiusi.

Sicurezza costante: Impedisce l'accesso o il disimpegno non intenzionali.

Facilità d'uso: Il design facile da utilizzare migliora la funzionalità quotidiana.

Durata a lungo termine: Realizzato per resistere all'uso frequente e agli ambienti difficili.

Le nostre serrature a leva sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui: attrezzature industriali e macchinari, contenitori e armadi, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada e cassette degli attrezzi e stoccaggio.

Esplora la nostra gamma di serrature a leva e trova la soluzione di fissaggio perfetta per le tue esigenze di accesso rapido e chiusura sicura.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a leva

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 530

Imposta ordine discendente
  1. C5-0-34682

    Latch

per pagina