Chiusure a compressione, Con tenuta Chiusure a leva, Serratura a chiave, Chiusura con chiave senza protezione alla polvere, 1-11mm Pannello, 14-29mm Serraggio, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Chiusure a leva a design brevettato e premiato in grado di offrire ai progettisti un’alternativa più elegante per generare una compressione con chiusura a tenuta e consentire una regolazione semplice del serraggio utile. Chiusura con maniglia integrata, azionamento con o senza chiave e accesso mediante attrezzo per maggiore sicurezza.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.