The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-43-25
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-8mm Pannello, 23-46mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
Si
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Key Locking
Serie
Standard
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profilo
A filo
Confezionamento
Individually Packaged
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
500
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
439
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
295
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
37
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
28
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
28
2026-11-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-11-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2026-11-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-11-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089