Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.

Comprimono saldamente la porta senza generare attrito e usura nei punti di contatto tra chiusura e telaio. Ampia gamma di serraggi utili - fino a 23 mm - semplice regolazione del serraggio utile per adattare il serraggio a possibili cambiamenti nel tempo.
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI