The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-105
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Attrezzo, Testa a croce, 1-5mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
A tenuta
No
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Testa a croce
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profilo
A filo
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
300
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
47
2026-05-29
sales@steeves.ca
204.474.1239
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-06-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
12
2026-06-15
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-06-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
IntechBJ Engineering
Beijing
1
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828