The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-21
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-5mm Pannello, 1-24mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Colore
Testurizzata
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
No
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Key Locking
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profilo
A filo
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
125
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
64
2026-11-10
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
43
2026-11-11
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
38
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
24
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2026-11-10
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
1
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239