Chiusure a compressione, Over-Center Chiusure a leva, A lucchetto, Impugnatura in vinile giallo, 10-32 Fori di montaggio filettati, Ghisa malleabile, Rivestimento in polvere nera organica
Queste chiusure a leva per impieghi gravosi coniugano robustezza, installazione semplice e facilità di azionamento per ottimizzare il leveraggio e semplificare l’azionamento di porte pesanti dotate di guarnizioni. Con un unico movimento di apertura, queste chiusure esercitano un effetto leva contro l’aggancio per sfruttare il vantaggio meccanico e agevolare l’azionamento anche in caso di porte di difficile apertura.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.