A2-10-501-21
Chiusure a compressione, Over-Center Chiusure a leva, A lucchetto, Impugnatura in vinile nero, 10-32 Fori di montaggio filettati, Ghisa malleabile, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Ghisa malleabile |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| Dimensione Filetto | 10-32 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Tipo Impugnatura | Presa in vinile nero |
| Class | A2/A7 - Chiusure a leva con azionamento sopra il punto morto |
Queste chiusure a leva per impieghi gravosi coniugano robustezza, installazione semplice e facilità di azionamento per ottimizzare il leveraggio e semplificare l’azionamento di porte pesanti dotate di guarnizioni. Con un unico movimento di apertura, queste chiusure esercitano un effetto leva contro l’aggancio per sfruttare il vantaggio meccanico e agevolare l’azionamento anche in caso di porte di difficile apertura.