37 - Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile 37 presenta un design studiato per impieghi industriali e un corpo flessibile, oltre a compensare gli errori di allineamento di pannelli irregolari, fornendo allo stesso tempo una forza di bloccaggio sostanziale. Il design con impugnatura flessibile e allungabile e l'ampio spazio di presa rendono la serie 37 facile da chiudere nelle condizioni d'uso, anche se si indossano i guanti.

Le impugnature in gomma EPDM nera e flessibile assorbono e riducono le vibrazioni, fornendo la flessibilità per garantire un serraggio saldo indipendentemente dalle variazioni di allineamento e tolleranza.
- Le chiusure flessibili tengono ben saldi i pannelli in presenza di urti e vibrazioni
- Funzionamento con meccanismo allungabile semplice e intuitivo
- Materiali anti-corrosione e resistenti agli UV adatti per l'uso in ambienti esterni
- Il corpo morbido della chiusura previene i danni alle superfici lucide o verniciate
- Disponibile in cinque misure di maniglia e due stili di impugnatura
- Varie misure e opzioni di montaggio per ottenere il serraggio e le dimensioni più adatte a soddisfare le necessità di applicazione
- Scelta di staffe di montaggio e agganci in acciaio e acciaio inox