37-10-131-10

Chiusura con impugnatura flessibile monoblocco, 100 Series, Acciaio, F Tipo aggancio

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio, Gomma
Finitura Zincato, cromato lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Serie Serie 100
Tipo aggancio F
Funzionamento IMPUGNATURA
Chiusura assemblata Si
Class 37 – Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile 37 presenta un design studiato per impieghi industriali e un corpo flessibile, oltre a compensare gli errori di allineamento di pannelli irregolari, fornendo allo stesso tempo una forza di bloccaggio sostanziale. Il design con impugnatura flessibile e allungabile e l'ampio spazio di presa rendono la serie 37 facile da chiudere nelle condizioni d'uso, anche se si indossano i guanti.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.