37-10-086-10
Chiusura con impugnatura flessibile monoblocco, 080 Series, Acciaio, F Tipo aggancio
| Materiale | Acciaio, Gomma |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Serie | Serie 80 |
| Tipo aggancio | F |
| Funzionamento | IMPUGNATURA |
| Chiusura assemblata | Si |
| Class | 37 – Chiusure con impugnatura flessibile |
La serie di chiusure con impugnatura flessibile 37 presenta un design studiato per impieghi industriali e un corpo flessibile, oltre a compensare gli errori di allineamento di pannelli irregolari, fornendo allo stesso tempo una forza di bloccaggio sostanziale. Il design con impugnatura flessibile e allungabile e l'ampio spazio di presa rendono la serie 37 facile da chiudere nelle condizioni d'uso, anche se si indossano i guanti.