C7-20
Chiusura a leva sopra il punto morto flessibile, Acciaio inox, Montaggio a scomparsa, Nero
| Materiale | Acciaio inox, Gomma |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Tipo aggancio | Montaggio a scomparsa |
| Funzionamento | Tipo a Leva |
| Misura | Misura grande |
| Class | C7 – Chiusure con impugnatura flessibile |
La serie di chiusure con impugnatura flessibile presenta un design liscio e di basso profilo e una realizzazione in elastomero, che compensa gli errori di allineamento in applicazioni sottoposte a urti e vibrazioni. Tutti i meccanismi di azionamento e la viteria di montaggio sono a scomparsa sotto la chiusura quando è chiusa, fornendo un aspetto elegante in qualsiasi applicazione.