C7 - Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile presenta un design liscio e di basso profilo e una realizzazione in elastomero, che compensa gli errori di allineamento in applicazioni sottoposte a urti e vibrazioni. Tutti i meccanismi di azionamento e la viteria di montaggio sono a scomparsa sotto la chiusura quando è chiusa, fornendo un aspetto elegante in qualsiasi applicazione.

La realizzazione flessibile del corpo di queste chiusure fornisce una tenuta sicura e alti carichi di bloccaggio, che prevengono vibrazioni ed errori di allineamento.
- L'azionamento a leva sopra il centro morto genera alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo
- Il corpo flessibile della chiusura tollera gli errori di allineamento e assorbe le vibrazioni
- Il corpo sagomato della chiusura nasconde il meccanismo e la viteria di montaggio
- Materiali anti-corrosione e resistenti agli UV per ambienti esterni
- Il corpo morbido della chiusura protegge le superfici delicate o verniciate
- Due misure per adattarsi ai requisiti di serraggio delle applicazioni
- Abbinamento colori personalizzato
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: