C7-11

Chiusura a leva sopra il punto morto flessibile, Acciaio inox, Aggancio a vista, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox, Gomma
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Tipo aggancio Aggancio a vista
Funzionamento Tipo a Leva
Misura Misura piccola
Class C7 – Chiusure con impugnatura flessibile
La serie di chiusure con impugnatura flessibile presenta un design liscio e di basso profilo e una realizzazione in elastomero, che compensa gli errori di allineamento in applicazioni sottoposte a urti e vibrazioni. Tutti i meccanismi di azionamento e la viteria di montaggio sono a scomparsa sotto la chiusura quando è chiusa, fornendo un aspetto elegante in qualsiasi applicazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.