A1 - Chiusure a leva Serie regolabile

Chiusure a leva regolabili e adatte a carichi di lavoro elevati; consentono un’ampia regolazione del serraggio utile su campo; interamente realizzate in metallo. Offrono una soluzione pratica per la chiusura di pannelli in applicazioni dove l’aggancio o il punto di chiusura non è adiacente al corpo della chiusura e dove è preferibile offrire all’utente la possibilità di regolare il dispositivo.
A1 - Chiusure a leva Serie regolabile
Aste di chiusura lunghe con funzionalità di regolazione per offrire un’ampia gamma di serraggi utili – fino a 144 mm – e regolazione della lunghezza – fino a 33 mm.
  • Disponibili nei modelli a sfera da utilizzare con il rispettivo aggancio
  • Disponibili nei modelli a gancio da utilizzare con lo spinotto o praticando un foro nel telaio o nella porta al posto dell’aggancio
  • Disponibili in una gamma di misure per soddisfare vari requisiti di carico e dimensioni
  • I modelli a basso profilo offrono ampia regolabilità del serraggio utile e un notevole leveraggio in poco spazio
  • Disponibili con e senza prese ammortizzanti in vinile sulle maniglie
  • Disponibili in acciaio e acciaio inox
  • Due stili aggancio disponibili per chiusure di misura piccola (Serie 500)
  • Disponibili con lucchetto opzionale
  • Le misure piccole (500 Serie) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 1550 N in base all’applicazione
  • Le misure medie (Serie 700) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 3110 N in base all’applicazione
  • Le misure grandi (Serie 900) offrono carichi massimi di funzionamento fino a 4450 N (in base all’applicazione

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando A1 - Chiusure a leva Serie regolabile

Vedi come Griglia Lista

19 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina