A1-10-503-20
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Tipo B, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Giallo, Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Serie | Serie 500 |
| Tipo aggancio | Tipo B |
| Class | A1 - Chiusure a leva Serie regolabile |
Chiusure a leva regolabili e adatte a carichi di lavoro elevati; consentono un’ampia regolazione del serraggio utile su campo; interamente realizzate in metallo. Offrono una soluzione pratica per la chiusura di pannelli in applicazioni dove l’aggancio o il punto di chiusura non è adiacente al corpo della chiusura e dove è preferibile offrire all’utente la possibilità di regolare il dispositivo.