A1-10-501-10

Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Tipo A, Acciaio, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Serie Serie 500
Tipo aggancio Tipo A
Class A1 - Chiusure a leva Serie regolabile
Chiusure a leva regolabili e adatte a carichi di lavoro elevati; consentono un’ampia regolazione del serraggio utile su campo; interamente realizzate in metallo. Offrono una soluzione pratica per la chiusura di pannelli in applicazioni dove l’aggancio o il punto di chiusura non è adiacente al corpo della chiusura e dove è preferibile offrire all’utente la possibilità di regolare il dispositivo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.