Chiusure a leva ad azione rotatoria

I nostri chiavistelli rotativi offrono una soluzione robusta e affidabile per fissare porte, pannelli e contenitori in una vasta gamma di applicazioni. Questi chiavistelli versatili utilizzano un meccanismo a camma rotante o a paletta per fornire un'azione di bloccaggio forte, garantendo una chiusura affidabile. Dall'attrezzatura industriale pesante ai pannelli di accesso e ai vani di stivaggio, i nostri chiavistelli rotativi offrono prestazioni eccezionali e tranquillità.

Chiusure a leva ad azione rotatoria

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo di bloccaggio rotativo: Offre un'operazione fluida e senza sforzo con un blocco sicuro e positivo per prevenire aperture accidentali.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali ad alta resistenza come acciaio, acciaio inossidabile o plastiche progettate per garantire affidabilità a lungo termine.
  • Opzioni di stile e dimensioni: Offerte in vari design e configurazioni per adattarsi a diverse spessori di pannelli e esigenze di montaggio.

Vantaggi principali:

  • Sicurezza potenziata: Fornisce una chiusura resistente alle vibrazioni per applicazioni critiche.
  • Semplicità d'uso: Semplifica l'accesso con un'operazione rotativa fluida.
  • Sigillo affidabile: Garantisce una chiusura ermetica per prevenire rumori o movimenti dei componenti.
  • Applicazioni versatili includono: attrezzature industriali, contenitori, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada e imballaggi.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a leva ad azione rotatoria

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 43

Imposta ordine discendente
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

Pagina
per pagina