K5-2813-07

Chiusura a leva ad azione rotatoria, Misura grande, Acciaio, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Misura Misura grande
Tipo Latch
Class K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria
Caratteristiche quali vantaggio meccanico, compattezza e carichi di lavoro elevati fanno di queste chiusure rotative a leva Southco una buona scelta nelle applicazioni complanari dove spazio e robustezza rappresentano importanti considerazioni funzionali.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.