F7 - Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.

La F7 è stata progettata con un'impugnatura flessibile in elastomero termoplastico nero, che fornisce prestazioni senza problemi in condizioni operative reali.
- L'aggancio di blocco resiste in presenza di urti e vibrazioni
- Il corpo flessibile compensa variazioni ed errori di allineamento
- La resistenza incorporata mantiene ferma l’impugnatura quando non è bloccata
- I materiali anti-corrosione e resistenti agli UV consentono l'uso in ambienti esterni
- Il corpo morbido della chiusura protegge le superfici delicate o verniciate
- Disponibile in tre lunghezze
- Le versioni con montaggio a vista offrono la praticità dell’installazione con fori passanti
- Versioni con montaggio a scomparsa per una presentazione più elegante
- Abbinamento colori personalizzato
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: