F7-740

Chiusura con impugnatura flessibile a T, A scomparsa, Vite autofilettante, Gomma, Naturale , Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Gomma, Rondella di ritegno in Nailon
Finitura Naturale
Colore Nero
Dimensione Filetto Vite autofilettante
Tipo di montaggio A scomparsa
Class F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.