Chiusure a leva

Le chiusure a trazione Southco forniscono un’ampia gamma di soluzioni per tenere insieme i pannelli in sicurezza. Disponibili in un’ampia gamma di stili, inclusi quelli con azionamento sopra il punto morto, regolabili e per impieghi pesanti, le chiusure a trazione Southco forniscono un vantaggio meccanico, consentendo all’azione da parte della mano di generare le forze necessarie per comprimere le guarnizioni, sigillare le chiusure ed eliminare le vibrazioni.

Chiusure a leva

Vantaggi Chiave

  • Center of Gravity

    Tengono insieme i pannelli in modo sicuro

  • Compression

    Vantaggio meccanico che comprime le guarnizioni e assicura la tenuta

  • Product Design

    Semplici da specificare e facili da installare

  • Strength

    Disponibili in un’ampia gamma di misure e opzioni di resistenza

  • Physical Requirements

    Materiali e finiture per adattarsi a qualsiasi ambiente

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a leva

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1 di 44

Imposta ordine discendente
ad337398b490db1469700924219f66bc33fd940422df87dca6f1ab7c8cc5c2b7 18.222.196.154
please type in at least 2 letters...
Loading...