The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
91-532-07
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
A lucchetto
Tipo di montaggio
A scomparsa
Misura
Medium Size, 500 Series
Class
91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
550
2026-04-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
215
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
112
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2026-04-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
87
2026-04-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
25
2026-04-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
22
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
18
2026-04-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
8
2026-04-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089