91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

Disponibili con varie opzioni di bloccaggio per amentare la scelta e la flessibilità in termini di montaggio e regolazione del serraggio utile. Inoltre, queste chiusure sono disponibili con viteria di montaggio a scomparsa e funzione di chiusura sotto la maniglia.
- Meccanismo sotto al punto morto per consentire il blocaggio sicuro anche per pannelli non complanari
- Regolazione filettata per compensare variazioni di serraggio utile fino a 33 mm
- Versioni con montaggio a scomparsa per preservare l’estetica esterna dei pannelli
- Gancio secondario per offrire maggiore protezione contro le aperture accidentali
- Disponibili in 5 misure per soddisfare vari requisiti applicativi
- Versione lucchettabile per aumentare la sicurezza
- Disponibili nelle versioni zincate e in acciaio inox
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: