91-532-52
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio inox, Naturale
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Misura | Medium Size, 500 Series |
| Class | 91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto |
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.