91-600-63

Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Acciaio inox, Rivestimento in polvere nera organica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Misura Medium Size, 500 Series
Class 91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto

Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.