회전 개방형

우리의 노브 래치는 문, 패널 및 보호커버를 고정하는 간단하고 안전하며 사용자 친화적인 방법을 제공합니다. 이 신뢰할 수 있는 래치는 간단한 누름으로 빠르게 작동되며 노브를 돌려 해제할 수 있습니다. 캐비닛과 보호커버부터 접근 패널과 수납 공간까지, 우리의 노브 래치는 신뢰할 수 있는 성능과 편리한 작동을 제공합니다.

회전 개방형

주요 기능:

간편한 조작: 직관적인 손잡이 디자인으로 한 손으로 밀어서 닫고 돌려서 열 수 있습니다.

안전하고 맞춤 설정 가능한 핏: 조절 가능한 그립 범위와 키 잠금 방식을 통해 안정적인 잠금 기능을 제공하여 보안을 강화했습니다.

내구성 및 다양한 옵션: 견고한 재료로 제작되었으며 다양한 스타일, 크기 및 다른 기능 및 미학적 요구에 맞는 다양한 디자인의 다양한 옵션이 제공됩니다.

주요 이점:

빠른 접근: 밀폐된 구성품 및 칸막이에 자주 접근하는 데 이상적입니다.

신뢰할 수 있는 보안: 강력한 잠금 메커니즘으로 우발적 또는 무단 접근을 방지합니다.

넓은 호환성: 보관함, 기계, 교통수단, 가구 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.

내구성 강화: 혹독하고 사용 빈도가 높은 환경에서도 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.

응용 분야: 노브 래치는 인클로저 및 캐비닛, 산업 장비, HVAC 시스템, 운송, 농업 장비, 오프로드 차량, 보관 및 컨테이너, 가구를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 회전 개방형

보기 그리드 리스트

156개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. M1-2A-23-5

    Latch

페이지
페이지 당