90-2

VISE ACTION® 압축형 래치, 예, 네오프렌 고무, 흑색

견적 요청
사양
재질 플라스틱
재질 등급 TPE
색상 검정색
접근 제한 자동 재잠금
밀폐형 예
UL 리스트 UL94-HB
데모 판넬 씰링 커버
Class 93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.