MP-5113

푸쉬-투-클로즈 래치, 플라스틱, 나사산 바디 및 너트

견적 요청
사양
재질 플라스틱
설치 나사산 바디 및 너트
Class MP - 포인트 래치
문이나 서랍 설계에 세련된 간소함이 요구된다면 새로운 밀어닫기형 사우스코 포인트 래치를 선택하십시오. // 이 래치 제품의 플러쉬형 장착 설계에는 버튼 누름 시 돌출되는 후퇴가능한 금속 당김형 노브가 있어 래치 작동 시 견고한 느낌과 일관된 그립을 제공합니다. // 또한 이 래치는 세게 닫을 수 있으며 노브의 위치가 노출 또는 후퇴됨과 상관 없이 보안 상태를 유지할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.