MP - 포인트 래치
문이나 서랍 설계에 세련된 간소함이 요구된다면 새로운 밀어닫기형 사우스코 포인트 래치를 선택하십시오. // 이 래치 제품의 플러쉬형 장착 설계에는 버튼 누름 시 돌출되는 후퇴가능한 금속 당김형 노브가 있어 래치 작동 시 견고한 느낌과 일관된 그립을 제공합니다. // 또한 이 래치는 세게 닫을 수 있으며 노브의 위치가 노출 또는 후퇴됨과 상관 없이 보안 상태를 유지할 수 있습니다

코트 후크는 세련된 라인에 다양한 플랜지 모양과 크롬 또는 황동 도금 마감 처리를 사용할 수 있어 어디서나 인테리어를 돋보이게 합니다.
- 다양한 모양으로 제공되는 스타일리쉬한 비돌출형 설계와 다양한 금속 마감 옵션이 대부분의 내부 장식 효과를 보완함
- 당김형 노브는 후퇴 시, 닫힌 문에서 비돌출 형태의 외관을 제공하지만, 돌출 시에는 적절한 그립 제공
- 간편한 작동 - 간단히 버튼을 눌러 노브를 돌출시키고, 노브를 다시 눌러 안으로 넣음
- 전체적인 광택 외관과 금속 작동 노브가 우수한 외관과 견고한 질감 제공
- 체결된 위치에서도 문을 세게 닫을 수 있음
- 체결된 금속 폴은 노브를 잡아당겨도 고하중 및 정확한 체결을 유지(돌출 유무와는 상관없음)
- 완전하게 사전 조립된 몸체는 함께 공급되는 락와셔와 너트를 사용한 정사각 정렬로 빠르고 간결한 설치를 통한 시간과 비용을 줄일 수 있음
- 노브와 플랜지는 일치하거나 보완적인 마감과 함께 밝은 크롬, 새틴 크롬 또는 황동 마감 중 선택 가능
- 내부 설계에 맞춰 타원형, 정사각형 및 원형 플랜지 설계 제공
- 폴이 긴 축 또는 짧은 축에 수직일 때 타원형 모양 지정 가능
- 래치 메카니즘을 감추면서 내부 문 또는 서랍의 외관을 개선하기 위해 밝은 크롬 또는 새틴 크롬의 래치 커버 선택 가능