MP-05-122-12
포인트 푸쉬-투-클로즈 래치, 타원형 인-라인, 크롬, 무광택
| 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 노브 마감 | 무광택 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 플랜지 마감 | 크롬 |
| 설치 | 나사산 바디 및 너트 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 플랜지 모양 | 타원형 인-라인 |
| Class | MP - 포인트 래치 |
문이나 서랍 설계에 세련된 간소함이 요구된다면 새로운 밀어닫기형 사우스코 포인트 래치를 선택하십시오. // 이 래치 제품의 플러쉬형 장착 설계에는 버튼 누름 시 돌출되는 후퇴가능한 금속 당김형 노브가 있어 래치 작동 시 견고한 느낌과 일관된 그립을 제공합니다. // 또한 이 래치는 세게 닫을 수 있으며 노브의 위치가 노출 또는 후퇴됨과 상관 없이 보안 상태를 유지할 수 있습니다