당김 개방형

패들 래치는 도어, 패널, 인클로저를 빠르고 쉽게 고정할 수 있는 편리하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 사용하기 편리한 이 래치는 패들형 액추에이터를 탑재하여 간편하게 밀어서 닫고 당겨서 열 수 있습니다. 캐비닛, 인클로저부터 액세스 패널, 수납공간까지 믿을 수 있는 성능과 간편한 작동을 제공합니다.

당김 개방형

주요 기능:

직관적인 작동: 패들 스타일 디자인으로 한 손으로 밀어서 닫고 당겨서 열 수 있습니다.

안전하고 조절 가능한 핏: 강력한 잠금장치와 선택 가능한 조절 그립 및 보안을 위한 잠금 옵션을 제공합니다.

내구성이 뛰어나고 다양한 디자인: 견고한 재료로 제작되었으며 다양한 스타일과 크기로 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

주요 이점:

빠른 접근: 내부 구성품 및 수납 공간에 자주 접근하는 데 이상적입니다.

향상된 보안: 신뢰할 수 있는 잠금 메커니즘으로 우발적이거나 무단으로 열리는 것을 방지합니다.

산업 유연성: 기계, 운송, HVAC 시스템 등 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

믿을 수 있는 성능: 요구되는 환경에서 오랜 기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

응용분야: 패들 래치는 인클로저 및 캐비닛, 산업 장비, HVAC 시스템, 운송, 농업 장비, 오프로드 차량, 보관 및 컨테이너, 자판기 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 당김 개방형

보기 그리드 리스트

340개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. M1-2A-23-5

    Latch

페이지 당