The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-22-11
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 7.9 mm Grip, 철, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.90 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
279
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
160
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
83
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
59
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
55
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-11-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|