The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
아세탈 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.30 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
| Class |
60 - 스퀴즈 릴리즈 래치 |
얇은 철판을 이용한 소형 래치는 제한된 공간 설계 요건에 적합합니다
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
59
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
44
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|