The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-21-11
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 7.9 mm Grip, 철, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
브라켓 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
7.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.90 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
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
725
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
448
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
329
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
48
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
6
|
2026-11-17
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|