R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션

견고한 다이캐스팅 구조는 세련되고 사용자에게 편안한 패들 핸들 모양을 형성 할 수 있는 기능과 강력한 성능을 보완합니다
- 제품 수명과 극한 하중 시험 문서
- 산업 표준 성능을 충족 또는 초과하는 배기지도어 래치
- 먼지와 습기로부터 격실을 보호하는데 도움을 주는 배기지 도어 래치의 가스켓, O-링 및 셔터 락 플러그는
- R3-10 시리즈 엔트리 도어 래치는 래치 핸들과 더불어 데드볼트에 대해 별도의 열쇠 잠금보안 기능 제공
- R3-20 시리즈 배기지 도어 래치는대형 문을 더 안전하고 떨림없이 유지하기위한 다중 포인트 래칭 제공
- 두 시리즈 모두 광택 크롬, 검정색, 흰색 및 고객 맞춤 사양 색상의 분체 도장 마감 제공
- 두 시리즈 모두 열쇠 잠금 또는 비잠금식 가능 - 분리 가능한 락 플러그와 함께 또는 없이 설치됨
- 편안한 그립과 사용자 로고 성형이 제공되는 오버 몰드 열쇠 옵션
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.