The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-10-311-70
푸쉬-투-클로오즈 래치, 키사용 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 백색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
흰색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
35.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
38.00 |
| Style |
양측 작동 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| Class |
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치 |
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.