The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-20-390-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 키 잠금, 잠금 플러그 별매, 패들 - 전면, 슬라이딩 폴, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
예 |
| 잠금 옵션 |
키 잠금, 잠금 플러그 별매 |
| Style |
패들 - 전면 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴, 케이블/로드, 멀티포인트 |
| Class |
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치 |
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션