R3-20-320-70

푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함), 패들 - 전면, 슬라이딩 폴, 아연 합금, 분체 도장, 백색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
접근 제한 키 잠금
밀폐형 예
잠금 옵션 잠금, 양면 사용 R001(키 2개 포함)
Style 패들 - 전면
래치 메카니즘 슬라이딩 폴, 케이블/로드, 멀티포인트
Class R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.