The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-5
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, 자연색, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
| 핸들 스타일 |
소형 스타일 |
| Class |
MT - 패럿 판넬 래치 |
패럿 판넬 래치는 접촉 표면이 돌출된 내부 또는 외부 판넬 상의 설치를 위한 간편한 제품입니다
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
294
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
60
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
24
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
15
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|