당겨서 여는 잠금 장치

당겨서 여는(풒-투-오픈) 래치는 도어, 패널, 그리고 인클로저를 간편하고 빠르게 고정하는 방법을 제공합니다. 사용하기 편리한 이 래치는 당겨서 여는 간단한 메커니즘과 밀어서 닫으면 안전하게 닫히는 잠금 기능을 갖추고 있습니다. 캐비닛, 인클로저, 서랍, 액세스 패널 등 다양한 공간에 사용 가능한 이 래치는 안정적인 성능과 간편한 작동을 제공합니다.

당겨서 여는 잠금 장치

주요 기능:

간편한 당겨서 여는 방식: 간단하고 직관적인 작동 방식 - 당겨서 열고 밀어서 안전하게 닫을 수 있습니다.

안전하고 조절 가능한 기능: 선택 가능한 조절 가능한 그립과 키 잠금 구성을 갖춘 강력한 잠금 메커니즘.

내구성이 뛰어나고 다양한 디자인: 다양한 스타일, 크기, 소재로 제공되어 다양한 용도와 미적 요구를 충족합니다.

주요 이점:

빠른 접근: 보관함, 패널 및 저장 공간에 대한 간편한 접근.

일관된 보안: 우발적인 개방이나 무단 접근을 방지합니다.

다재다능한 응용: HVAC, 의료 장비, 산업 기계, 소매 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.

오래 지속되는 신뢰성: 빈번하게 사용되거나 까다로운 환경에서도 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.

응용분야: 당겨서 여는 래치는 인클로저 및 캐비닛, 서랍 및 보관, 액세스 패널, 산업 장비 및 기계, HVAC 시스템, 운송, 소매 진열대, 의료 장비 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 당겨서 여는 잠금 장치

보기 그리드 리스트

82개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. C3-12-03

    Latch

페이지
페이지 당