The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-302-10
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입,직사각형 구멍, 8 N (1.8 lbs.),소형 사이즈, 백색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
8 N |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
569
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
334
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
306
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
106
|
2026-11-08
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
75
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
35
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
4
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|