The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-01-10-7
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, 자연색, 백색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
나일론 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
흰색 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
| Class |
MT - 스내피 판넬 래치 |
스내피 래치의 간단하면서도 효율적인 설계는 단순 밀어닫기 동작으로 확실한 체결을 제공하며, 판넬이 올려질 때 체결이 자동으로 해제됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.