MT - 스내피 판넬 래치

스내피 래치의 간단하면서도 효율적인 설계는 단순 밀어닫기 동작으로 확실한 체결을 제공하며, 판넬이 올려질 때 체결이 자동으로 해제됩니다
MT - 스내피 판넬 래치
완전 은폐형 스내피 판넬 래치는 자기작동형 설계에 의해 사용하기 가장 쉬운 래치중의 하나가 됩니다
  • 결합된 슬라이딩/피봇 작동을 통해 사용자가 문을 닫거나 열 때 래치를 체결, 유지 및 분리 가능
  • 내장된 자체 보정 기능이 데드볼트가 정상 위치에서 벗어나더라도 래치를 올바르게 작동하도록 자동 재설정함
  • 오버-센터 래칭 동작이 판넬을 닫힘 상태로 단단히 유지하여 소음 진동을 줄임
  • 노출형 애플리케이션에 적합한 내부식성 재질
  • 흰색, 갈색 나일론 재질로 제공됨
  • 실링 4 및 IP-66 표준s
  • 평균(40 lbs.)

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MT - 스내피 판넬 래치

보기 그리드 리스트

1 Item

내림차순
페이지 당