The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-1
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, 크롬 도금, 크롬
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
크롬 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
| 핸들 스타일 |
소형 스타일 |
| Class |
MT - 패럿 판넬 래치 |
패럿 판넬 래치는 접촉 표면이 돌출된 내부 또는 외부 판넬 상의 설치를 위한 간편한 제품입니다
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1
|
2026-11-23
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|